Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

Set LENO MSV-BD și MSV-S, DN 15, Filet interior ISO 228/1

003Z4051

Set compus din MSV-BD si MSV-S DN 15, filet interior

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 20
Conexiune de scurgere standardBSPP
Denumire produs dosar SCIPMSV-BD+S DN15-DN50
DescriereSet compus din MSV-BD si MSV-S DN 15, filet interior
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune scurgere [in]NaN in
Dimensiune robinetDN 15
Eticheta produsuluiNo
Funcție de drenareDa
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN15
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Nipluri de testareCu nipluri de testare
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIP76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
Presiune diferențială [kPa] [Max]250 KPa
Presiune diferențială [kPa] [Min]3 KPa
Product line28
RacorduriG ½"
Scală de reglareDa
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsSet LENO MSV-BD și MSV-S
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 228/1
Valoare debit de drenaj [l/h]281 L/h
Valori Kv [m³/h]3.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.236 Kilogram
Greutate netă1.213 Kilogram
Volume2.219 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420096964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm