Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 15, Filet exterior

003Z4111

MSV-S DN 15, filet exterior, robinet partener

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPMSV-S DN15-DN50
DescriereMSV-S DN 15, filet exterior, robinet partener
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Funcție de drenareDa
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Material DescriptionMSV-S DN15 filet ext.
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Nipluri de testareFără nipluri de testare
Nr. dosar SCIP257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Product line28
RacorduriG ¾ A
Scală de reglareNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsLENO MSV-S
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]3.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.42 Kilogram
Greutate netă0.419 Kilogram
Volume0.817 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420091853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm