LENO MSV-S, DN 50, Filet interior
003Z4016
MSV-S DN 50, filet interior, robinet partener
003Z4016
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | MSV-S DN15-DN50 |
| Descriere | MSV-S DN 50, filet interior, robinet partener |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 50 |
| Funcție de drenare | Da |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Material Description | "MSV-S DN50 G2"" int." |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | DZR alamă |
| Nipluri de testare | Fără nipluri de testare |
| Nr. dosar SCIP | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| Product line | 28 |
| Racorduri | Rp 2 |
| Scală de reglare | Nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | LENO MSV-S |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
| Valori Kv [m³/h] | 40.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.93 Kilogram |
| Greutate netă | 1.93 Kilogram |
| Volume | 3.198 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420092072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |