Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 15, Filet interior

003Z4011

MSV-S DN 15, filet interior, robinet partener

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPMSV-S DN15-DN50
DescriereMSV-S DN 15, filet interior, robinet partener
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Funcție de drenareDa
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Material DescriptionMSV-S DN15 G1/2" int.
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Nipluri de testareFără nipluri de testare
Nr. dosar SCIP257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Product line28
RacorduriRp ½
Scală de reglareNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsLENO MSV-S
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]3.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.402 Kilogram
Greutate netă0.392 Kilogram
Volume0.683 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420091877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm