Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 20, Filet interior ISO 7/1

003Z4022

MSV-O DN 20, filet interior, orificiu venturi fix, vană cu presetare manuală

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPMSV-O DN15-DN50
DescriereMSV-O DN 20, filet interior, orificiu venturi fix, vană cu presetare manuală
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 20
Funcție de drenareNu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Interval presiune diferențială [bar] [Max]2.50 bar
Material DescriptionMSV-O DN20 G¾" int.
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Nipluri de testareCu nipluri de testare
Nr. dosar SCIP53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
Presiune diferențială [kPa] [Max]3 KPa
Product line28
RacorduriRp ¾
Scală de reglareDa
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip produsLENO MSV-O
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 7/1
Valori Kv [m³/h]5.70 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.888 Kilogram
Greutate netă0.816 Kilogram
Volume1.423 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420096667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm