LENO MSV-O, DN 15, Filet interior ISO 7/1
003Z4021
MSV-O DN 15, filet interior, orificiu venturi fix, vană cu presetare manuală
003Z4021
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | MSV-O DN15-DN50 |
| Descriere | MSV-O DN 15, filet interior, orificiu venturi fix, vană cu presetare manuală |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 15 |
| Funcție de drenare | Nu |
| Funcție de închidere | Da |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Material Description | MSV-O DN15 G�" int. |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei vanei | DZR alamă |
| Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
| Nr. dosar SCIP | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| Presiune diferențială [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Product line | 28 |
| Racorduri | Rp ½ |
| Scală de reglare | Da |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | LENO MSV-O |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior ISO 7/1 |
| Valori Kv [m³/h] | 2.80 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.791 Kilogram |
| Greutate netă | 0.727 Kilogram |
| Volume | 1.36 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |