Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Debit redus, Filet exterior

003Z4131

MSV-B DN 15, filet exterior, vană cu presetare manuală

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 20
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereMSV-B DN 15, filet exterior, vană cu presetare manuală
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Funcție de drenareNu
Funcție de închidereDa
Grupă de produseEchilibrare manuală
Material DescriptionMSV-B DN15 LF Gž" ext. for fitting
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Nipluri de testareCu nipluri de testare
Product line28
RacorduriG ¾ A
Scală de reglareDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip de curgereDebit redus
Tip produsLENO MSV-B
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]3.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.729 Kilogram
Greutate netă0.67 Kilogram
Volume1.356 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420096384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm