MSV-F2 Capac de izolare pentru încălzire DN 80
003Z4740
MSV-F2 Capac de izolare pentru încălzire DN 80
003Z4740
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | MSV-F2 Capac de izolare pentru încălzire DN 80 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | MSV-F2 Heating insulation cap DN80 |
| Product line | 28 |
| Racordul la robinet | DN 80 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii de echilibrare manuală |
| Utilizare | MSV-F2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.161 Kilogram |
| Greutate netă | 4.161 Kilogram |
| Volume | 97.837 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425111402 |
| Proposition 65 | No significant risk |