Adaptor inserție filet exterior - scaun plat G 1 ½ A
003Z4074
Adaptor inserție filet exterior - scaun plat G 1 ½ A
003Z4074
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | Adaptor inserție filet exterior - scaun plat G 1 ½ A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Echilibrare manuală |
| Material Description | MSV-S DN20 G3/4" int. |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Racordul la robinet | DN 32 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii de echilibrare manuală |
| Utilizare | MSV-S |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.323 Kilogram |
| Greutate netă | 0.323 Kilogram |
| Volume | 0.19 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114057 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |