Robinete AB-QM
Product types shown: 3
AB-QM
Robinetul Danfoss AB-QM este un robinet de reglare independent de presiune, care îmbină precizia și durabilitatea cu funcții inovatoare ce asigură ușurința de utilizare. Prin designul său, robinetul AB-QM este produsul potrivit pentru ca dvs. să derulați proiecte conform programului și în limitele de buget, asigurând totodată cele mai eficiente sisteme HVAC.
Robinetele independente de presiune sunt robinete de reglare cu funcție de echilibrare automată. Un regulator de presiune încorporat menține presiunea diferențială constantă în robinetul de reglare, asigurând autoritate completă și limitarea automată a debitului. Combinând două funcții, controlul și echilibrul hidraulic automat, într-o singură funcție, robinetele de reglare independente de presiune Danfoss reprezintă o soluție rentabilă pentru problemele cu care se confruntă designerii inovatori de sisteme HVAC. AB-QM se poate utiliza și pentru instalații frigorifice industriale.AB-QM ANSI
The AB‑QM control valve provides pressure independent regulation of flow while also providing flow limiting system balance. The valve internally contains a unique differential pressure regulator which automatically adjusts to normal changes in system pressure from valves opening and closing or changing of pump speed. As a result of maintaining a constant pressure for the temperature control valve, valve authority is maintained high. This allows for precise interaction with the temperature controller and unparalleled system operation as indicated by assuring the highest possible coil log mean temperature difference (ΔT).
The valve is easily set and adjusted to provide the precise flow required for each terminal unit. Design calculation and commissioning effort normally required for it's control and balance valves are virtually eliminated because of the built in automatic pressure control regulator. A wide selection of actuators are available for the AB‑QM providing further control features for the valve, making it an ideal selection for the simplest of two position control strategies to the precision required for modulating control and variable speed pump optimization.