Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 18mm

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Debit redus

003Z1580

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Debit nominal [m³/h]0.200 m³/h
DescriereAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseRobinete de echilibrare și reglare independente de presiune
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 18mm
Nipluri de testareCu nipluri de testare
Product line28
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]90 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Tip de curgereDebit redus
Tip produsAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Tipuri de conexiuniRacord prin presare 18 mm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.32 Kilogram
Greutate netă3.285 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume28.532 Litru
EAN/UPC5715162731956