AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15
003Z1561
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
003Z1561
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Debit nominal [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Descriere | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 15 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Robinete de echilibrare și reglare independente de presiune |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int. |
| Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
| Product line | 28 |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
| Tip de curgere | Normal flow |
| Tip produs | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Tipuri de conexiuni | 1/2" Filet interior |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.672 Kilogram |
| Greutate netă | 3.672 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 28.532 Litru |
| EAN/UPC | 5715162731383 |