Racord sudat pt VRG/VRB DN25
065Z7033
Racord sudat pt VRG/VRB DN25
065Z7033
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 3 |
| Descriere | Racord sudat pt VRG/VRB DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 25 mm |
| Dimensiuni racord | G 1 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Material Description | Racord sudura pentru VRG/VRB DN25 |
| Product line | 28 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii pentru alte robinete |
| Tipuri de conexiuni | Sudate |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.887 Kilogram |
| Greutate netă | 0.726 Kilogram |
| Volume | 1.148 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |