SET RACORDURI PT VZ DN15, SUDURA
065Z7016
SET RACORDURI PT VZ DN15, SUDURA
065Z7016
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 2 |
| Descriere | SET RACORDURI PT VZ DN15, SUDURA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 15 mm |
| Dimensiuni racord | 15 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Material Description | TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,SOLDERING |
| Product line | 28 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii pentru alte robinete |
| Tipuri de conexiuni | Brazare |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.528 Kilogram |
| Greutate netă | 0.494 Kilogram |
| Volume | 0.025 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421524640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |