AdapAMx55/56/y23-VRB/G,VF/L2009dn65-80
065Z0312
AdapAMx55/56/y23-VRB/G,VF/L2009dn65-80
065Z0312
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Combinație vană - servomotor | AMx55/56/y23-VRB/G,VF/L2009dn65-80 |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | AdapAMx55/56/y23-VRB/G,VF/L2009dn65-80 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Material Description | Accesoriu AMVE 15/16/25/35 DN65-80 |
| Product line | 28 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii pentru alte robinete |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.194 Kilogram |
| Greutate netă | 0.092 Kilogram |
| Volume | 5.968 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421561898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |