Racord DN50 PN16 filet interior Rp2
065Z0296
Racord DN50 PN16 filet interior Rp2
065Z0296
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 1 |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs dosar SCIP | Tailpiece set of 1 for DN50 |
| Descriere | Racord DN50 PN16 filet interior Rp2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 50 mm |
| Dimensiuni racord | Rp 2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Material Description | Racord filet int. DN50 PN16 Rp2 |
| Nr. dosar SCIP | 8d4aa146-9e55-43f5-bea7-de10e276515c |
| Product line | 28 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii pentru alte robinete |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.763 Kilogram |
| Greutate netă | 0.763 Kilogram |
| Volume | 0.324 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |