Racord DN15 PN16 filet interior Rp#
065Z0291
Racord DN15 PN16 filet interior Rp#
065Z0291
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate ambalată | 1 |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Racord DN15 PN16 filet interior Rp# |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 15 mm |
| Dimensiuni racord | Rp 1/2 |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Material | Alamă |
| Material Description | Tailpiece DN15 PN16 int.thread Rp½ |
| Product line | 28 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii pentru alte robinete |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.09 Kilogram |
| Greutate netă | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.04 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007670 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |