Actuatoare termice TWA-Q
Servomotorul termic Danfoss TWA-Q se utilizează împreună cu vanele de reglare independente de presiune Danfoss tip AB-QM DN 10 – 32.
Servomotorul poate fi controlat cu ajutorul unui regulator on/off, prin funcția de modulare a lățimii impulsurilor (PWM) sau cu ajutorul unui întrerupător.
Acestea furnizează o soluție eficientă pentru controlul apei calde și/sau refrigerate la ventilatoarele cu serpentină și la dispozitivele mici de reîncălzire și răcire din sistemele de control al temperaturii.
Features and benefits
- Alimentare la 24 V c.a./c.c. sau 230 V c.a.
- Indicator de poziție
- Versiune Normal închis (NC) sau Normal deschis (NO)
- Temperatură max. agent de lucru 95 °C
- Cablu inclus, fără halogen, opțional