Controler de cameră, FED, Tub capilar [m]: 6+11
013G5469
Senzor FED pentru controlul secvenței circuitului de răcire și încălzire 6+11m
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Termostate de cameră
013G5469
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Denumire produs dosar SCIP | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
| Descriere | Senzor FED pentru controlul secvenței circuitului de răcire și încălzire 6+11m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupă de produse | Controler de cameră |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| Product line | 28 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | FED |
| Tub capilar [m] | 6+11 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.52 Kilogram |
| Greutate netă | 0.52 Kilogram |
| Volume | 1.607 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |