Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Controler de cameră, FED, Tub capilar [m]: 2+2+2

013G5462

Senzor FED pentru controlul secvenței circuitului de răcire și încălzire, 2+2+2m
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Termostate de cameră

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIP"FED-K-V_2"
DescriereSenzor FED pentru controlul secvenței circuitului de răcire și încălzire, 2+2+2m
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupă de produseControler de cameră
Material DescriptionKLIMAELEM.FED-FF MED 2M KAP.RŘR KŘLELOFT
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIP11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsFED
Tub capilar [m]2+2+2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.612 Kilogram
Greutate netă0.612 Kilogram
Volume1.651 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420032757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm