Danfoss logo
GreenCon On/Off Room Thermostat

Controler de cameră, GreenCon, Răcire; Încălzire; sistem cu 2 conducte; Oprit

193B0943

Termostat de cameră cu pornire/oprire GreenCon, încălzire/răcire 2 conducte

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aplicațiesistem cu 2 conducteRăcireÎncălzireOprit
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereTermostat de cameră cu pornire/oprire GreenCon, încălzire/răcire 2 conducte
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FireTerminale cu înşurubare (2 x 1,5 mm2)
Caracteristicile
Valoare
Grad de protecție IPIP30
Grupă de produseControler de cameră
Material DescriptionC4C GreenCon RC-C2 Thermostat 2 Pipe CN
Product line28
Tensiune alimentare [V] CA250 V
Tip produsGreenCon

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.221 Kilogram
Greutate netă0.164 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume603680 cubic millimeters
EAN/UPC5710104511047