Danfoss logo
FEV 013G5467

Controler de cameră, FEV, Tub capilar [m]: 5

013G5467

Senzor FEV pentru controlul circuitului de încălzire

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIP"FED-K-V_5"
DescriereSenzor FEV pentru controlul circuitului de încălzire
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupă de produseControler de cameră
Material DescriptionFEV-IF klimaelement 5 m
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIPb24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsFEV
Tub capilar [m]5

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.332 Kilogram
Greutate netă0.31 Kilogram
Volume1.651 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420039503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm