Controler de cameră, FEK, Tub capilar [m]: 8
013G5468
FEK-IF senzor de control al climatizării 8m
013G5468
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Denumire produs dosar SCIP | "FED-K-V_1" |
| Descriere | FEK-IF senzor de control al climatizării 8m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Grupă de produse | Controler de cameră |
| Material Description | FEK, IF Climate Control, cooling, 8m |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | 142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a |
| Product line | 28 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | FEK |
| Tub capilar [m] | 8 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.42 Kilogram |
| Greutate netă | 0.42 Kilogram |
| Volume | 1.661 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420038100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |