Danfoss logo
FEK 013G5465

Controler de cameră, FEK, Tub capilar [m]: 5

013G5465

FEK-IF senzor de control al climatizării, 5m
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: FEK - control of cooling circuit

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIP"FED-K-V_2"
DescriereFEK-IF senzor de control al climatizării, 5m
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupă de produseControler de cameră
Material DescriptionKLIMAELEM.FEK-IF MED 5 MTR. RŘR KŘLELOFT
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIP11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsFEK
Tub capilar [m]5

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.404 Kilogram
Greutate netă0.404 Kilogram
Volume1.67 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420032788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm