Danfoss logo
FED 013G5463

Controler de cameră, FED, Tub capilar [m]: 4+11

013G5463

Senzor FED pentru controlul secvenței circuitului de răcire și încălzire, 4+11m
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Termostate de cameră

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire produs dosar SCIP"FED-K-V_2"
DescriereSenzor FED pentru controlul secvenței circuitului de răcire și încălzire, 4+11m
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupă de produseControler de cameră
Material DescriptionKLIMAELEM.FED-IF MED 4+11 MTR KAP.RŘR
Caracteristicile
Valoare
Nr. dosar SCIP11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsFED
Tub capilar [m]4+11

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.533 Kilogram
Greutate netă0.533 Kilogram
Volume1.651 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420032764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm