AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h
003Z3794
AQ DN 450, limitator de debit
003Z3794
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Debit [m³/h] | 4.30 m³/h |
| Debit [m³/h] [Min] | 4.30 m³/h |
| Descriere | AQ DN 450, limitator de debit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 450 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | Definit de săgeata de pe corpul robinetului |
| Grupă de produse | Alte robinete |
| Material Description | AQ Valve 450mm |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Min] | 35 KPa |
| Product line | 28 |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | AQ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 118 Kilogram |
| Greutate netă | 118 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235160 |