Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 871.78 m³/h

003Z3787

AQ DN 400, limitator de debit

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [m³/h] [Max]871.78 m³/h
Debit [m³/h] [Min]3.96 m³/h
DescriereAQ DN 400, limitator de debit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 400
DirecțieDefinit de săgeata de pe corpul robinetului
Grupă de produseAlte robinete
Caracteristicile
Valoare
Înălțime [mm]510 mm
Înălțime cu dopuri de testare [mm]550 mm
Lungime [m]243.00 m
Masă [kg]87.300 kg
Material DescriptionAQ DN400 dPv 21-210kPa Flow 3,96-871,78
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]210 KPa
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Min]21 KPa
Product line28
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsAQ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută62 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă62 Kilogram