AQ, DN 350, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 431.6 m³/h
003Z3786
AQ DN 350, limitator de debit
003Z3786
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Debit [m³/h] [Max] | 431.60 m³/h |
| Debit [m³/h] [Min] | 5.29 m³/h |
| Descriere | AQ DN 350, limitator de debit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 350 |
| Direcție | Definit de săgeata de pe corpul robinetului |
| Grupă de produse | Alte robinete |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime [mm] | 448 mm |
| Înălțime cu dopuri de testare [mm] | 478 mm |
| Lungime [m] | 243.00 m |
| Masă [kg] | 55.000 kg |
| Material Description | AQ DN350 dPv 40-400kPa Flow 5,29-431,60 |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 400 KPa |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Min] | 40 KPa |
| Product line | 28 |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | AQ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 55 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 55 Kilogram |