Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 249.88 m³/h

003Z3780

AQ DN 250, limitator de debit

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [m³/h] [Max]249.88 m³/h
Debit [m³/h] [Min]5.29 m³/h
DescriereAQ DN 250, limitator de debit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 250
DirecțieDefinit de săgeata de pe corpul robinetului
Grupă de produseAlte robinete
Caracteristicile
Valoare
Înălțime [mm]339 mm
Înălțime cu dopuri de testare [mm]369 mm
Lungime [m]243.00 m
Masă [kg]30.800 kg
Material DescriptionAQ DN250 dPv 40-400kPa Flow 5,29-249,88
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]400 KPa
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Min]40 KPa
Product line28
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsAQ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută20 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă20 Kilogram