AQ, DN 80, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h
003Z3764
AQ DN 80, limitator de debit
003Z3764
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Debit [m³/h] [Max] | 36.32 m³/h |
| Debit [m³/h] [Min] | 3.96 m³/h |
| Descriere | AQ DN 80, limitator de debit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 80 |
| Direcție | Definit de săgeata de pe corpul robinetului |
| Grupă de produse | Alte robinete |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime [mm] | 112 mm |
| Înălțime cu dopuri de testare [mm] | 137 mm |
| Lungime [m] | 188.00 m |
| Masă [kg] | 4.200 kg |
| Material Description | AQ DN80 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3 |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Min] | 21 KPa |
| Product line | 28 |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | AQ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 4.2 Kilogram |