Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 65, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3763

AQ DN 65, limitator de debit

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [m³/h] [Max]22.72 m³/h
Debit [m³/h] [Min]5.29 m³/h
DescriereAQ DN 65, limitator de debit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 65
DirecțieDefinit de săgeata de pe corpul robinetului
Grupă de produseAlte robinete
Caracteristicile
Valoare
Înălțime [mm]110 mm
Înălțime cu dopuri de testare [mm]135 mm
Lungime [m]188.00 m
Masă [kg]4.200 kg
Material DescriptionAQ DN65 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]400 KPa
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Min]40 KPa
Product line28
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsAQ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă4.3 Kilogram