Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAM, DN 500, Vană fluture acționare motorizată, Servomotor, Modulație, PN 16

003Z6399

VFH2-FAM DN 500, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
AplicațieÎncălzire și răcire
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasă de presiunePN 16
Clasa de protecțieII
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]140.0 W
Cuplu de operare [Nm]1600 Nm
Denumire produs dosar SCIPModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
DescriereVFH2-FAM DN 500, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 500
Frecvență [Hz]50 Hz
Grad de protecție IPIP67
Grupă de produseVane fluture
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator de pozițieDa
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionC4C VFH2-FAM DN500 flange mod 2-10v/4-20
Material disc vanaOțel inoxidabil
Materialul carcasei vaneiFontă ductilă (DIN GGG40)
Nr. dosar SCIP3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
Operare manualăDa
Product line28
Raport de scurgeri [% Kvs]Raport de pierderi A
Semnal intrare comandă Y (mA)0(4) - 20 mA
Semnal intrare comandă Y (V)0(2) - 10 V
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Tensiune alimentare [V] CA220 V
Tip de operareServomotor
Tip de semnal de comandăModulație
Tip de vanăVană fluture acționare motorizată
Tip produsVFH2-FAM
Tipuri de conexiuniflanșă
Unghi de rotație [°]90 °
Valori Kv [m³/h]23915.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută143.37 Kilogram
Greutate netă116.6 Kilogram
Volume477.641 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162464663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm