Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 450, Vană fluture acționare motorizată, Servomotor, Modulație, PN 16

003Z6393

VFH2-LAM DN 450, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
AplicațieÎncălzire și răcire
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasă de presiunePN 16
Clasa de protecțieII
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]140.0 W
Cuplu de operare [Nm]1600 Nm
Denumire produs dosar SCIPModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
DescriereVFH2-LAM DN 450, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 450
Frecvență [Hz]50 Hz
Grad de protecție IPIP67
Grupă de produseVane fluture
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator de pozițieDa
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN450 lug mod 2-10v/4-20mA
Caracteristicile
Valoare
Material disc vanaOțel inoxidabil
Materialul carcasei vaneiFontă ductilă (DIN GGG40)
Nr. dosar SCIP3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
Operare manualăDa
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
Raport de scurgeri [% Kvs]Raport de pierderi A
Semnal intrare comandă Y (mA)0(4) - 20 mA
Semnal intrare comandă Y (V)0(2) - 10 V
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Tensiune alimentare [V] CA220 V
Tip de operareServomotor
Tip de semnal de comandăModulație
Tip de vanăVană fluture acționare motorizată
Tip produsVFH2-LAM
Tipuri de conexiuniInel
Unghi de rotație [°]90 °
Valori Kv [m³/h]18600.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută120.97 Kilogram
Greutate netă99.1 Kilogram
Volume354.619 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162464595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm