VFH2-LG, DN 200, Vană fluture acționare manuală, Reductor melcat, PN 16
003Z5409
VFH2 -LG DN 200, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5409
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Cuplu de operare [Nm] | 200 Nm |
| Descriere | VFH2 -LG DN 200, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 200 |
| Grupă de produse | Vane fluture |
| Indicator de poziție | Da |
| Material Description | VFH2-LG DN200 lug worm gear |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material disc vana | Oțel inoxidabil |
| Materialul carcasei vanei | Fontă ductilă (DIN GGG40) |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Product line | 28 |
| Raport de scurgeri [% Kvs] | Raport de pierderi A |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip de operare | Reductor melcat |
| Tip de vană | Vană fluture acționare manuală |
| Tip produs | VFH2-LG |
| Tipuri de conexiuni | Inel |
| Unghi de rotație [°] | 90 ° |
| Valori Kv [m³/h] | 2692.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 24.3 Kilogram |
| Greutate netă | 24.3 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 36.75 Litru |
| EAN/UPC | 5715162494936 |