Danfoss logo
VFH2 lug handle

VFH2-LH, DN 50, Vană fluture acționare manuală, Manetă, PN 16

003Z5400

VFH2 -LH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
AplicațieÎncălzire și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cuplu de operare [Nm]50 Nm
DescriereVFH2 -LH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 50
Grupă de produseVane fluture
Indicator de pozițieDa
Material DescriptionVFH2-LH DN50 lug handle
Caracteristicile
Valoare
Material disc vanaOțel inoxidabil
Materialul carcasei vaneiFontă ductilă (DIN GGG40)
Presiune diferențială [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Raport de scurgeri [% Kvs]Raport de pierderi A
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de operareManetă
Tip de vanăVană fluture acționare manuală
Tip produsVFH2-LH
Tipuri de conexiuniInel
Unghi de rotație [°]90 °
Valori Kv [m³/h]82.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.06 Kilogram
Greutate netă3.06 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume7.14 Litru
EAN/UPC5715162466513