Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 350, Vană fluture acționare manuală, Reductor melcat, PN 16

003Z2412

VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
AplicațieÎncălzire și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cuplu de operare [Nm]600 Nm
Denumire produs dosar SCIPVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
DescriereVFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 350
Grupă de produseVane fluture
Indicator de pozițieDa
Material DescriptionDN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Material disc vanaNylon coated
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiFontă ductilă (DIN GGG40)
Nr. dosar SCIPf0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
Presiune diferențială [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Raport de scurgeri [% Kvs]Raport de pierderi A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de operareReductor melcat
Tip de vanăVană fluture acționare manuală
Tip produsVFH2-WG
Tipuri de conexiuniWafer
Unghi de rotație [°]90 °
Valori Kv [m³/h]10212.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută45.19 Kilogram
Greutate netă45.19 Kilogram
Volume231.168 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104522098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm