Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 250, Vană fluture acționare manuală, Reductor melcat, PN 16

003Z2410

VFH2 -WG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
AplicațieÎncălzire și răcire
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Cuplu de operare [Nm]200 Nm
DescriereVFH2 -WG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 250
Grupă de produseVane fluture
Indicator de pozițieDa
Material DescriptionDN250 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Caracteristicile
Valoare
Material disc vanaNylon coated
Materialul carcasei vaneiFontă ductilă (DIN GGG40)
Presiune diferențială [bar] [Max]16.000 bar
Product line28
Raport de scurgeri [% Kvs]Raport de pierderi A
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de operareReductor melcat
Tip de vanăVană fluture acționare manuală
Tip produsVFH2-WG
Tipuri de conexiuniWafer
Unghi de rotație [°]90 °
Valori Kv [m³/h]5550.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută31.5 Kilogram
Greutate netă31.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume121.716 Litru
EAN/UPC5710104522074