VFH2-WAO, DN 400, Vană fluture acționare motorizată, Servomotor, Pornit/Oprit, PN 16
003Z2390
VFH2 -WAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z2390
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Clasa de protecție | II |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum electric [W] | 140.0 W |
| Cuplu de operare [Nm] | 1000 Nm |
| Denumire produs dosar SCIP | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600 |
| Descriere | VFH2 -WAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 400 |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grad de protecție IP | IP67 |
| Grupă de produse | Vane fluture |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Indicator de poziție | Nu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | DN400 butterfly valve on/off |
| Material disc vana | Nylon coated |
| Materialul carcasei vanei | Fontă ductilă (DIN GGG40) |
| Nr. dosar SCIP | eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c |
| Operare manuală | Da |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Product line | 28 |
| Raport de scurgeri [% Kvs] | Raport de pierderi A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 220 V |
| Tip de operare | Servomotor |
| Tip de semnal de comandă | Pornit/Oprit |
| Tip de vană | Vană fluture acționare motorizată |
| Tip produs | VFH2-WAO |
| Tipuri de conexiuni | Wafer |
| Unghi de rotație [°] | 90 ° |
| Valori Kv [m³/h] | 14042.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 98.85 Kilogram |
| Greutate netă | 79.9 Kilogram |
| Volume | 237.805 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |