Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 200, Vană fluture acționare motorizată, Servomotor, Modulație, PN 16

003Z2383

VFH2-WAM DN 200, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
AplicațieÎncălzire și răcire
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasă de presiunePN 16
Clasa de protecțieII
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]45.0 W
Cuplu de operare [Nm]200 Nm
Denumire produs dosar SCIPModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
DescriereVFH2-WAM DN 200, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 200
Frecvență [Hz]50 Hz
Grad de protecție IPIP67
Grupă de produseVane fluture
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator de pozițieDa
Material DescriptionC4C DN200 butterfly valve Mod
Caracteristicile
Valoare
Material disc vanaNylon coated
Materialul carcasei vaneiFontă ductilă (DIN GGG40)
Nr. dosar SCIP3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Operare manualăDa
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
Raport de scurgeri [% Kvs]Raport de pierderi A
Semnal intrare comandă Y (mA)0(4) - 20 mA
Semnal intrare comandă Y (V)0(2) - 10 V
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Tensiune alimentare [V] CA220 V
Tip de operareServomotor
Tip de semnal de comandăModulație
Tip de vanăVană fluture acționare motorizată
Tip produsVFH2-WAM
Tipuri de conexiuniWafer
Unghi de rotație [°]90 °
Valori Kv [m³/h]2692.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută32.97 Kilogram
Greutate netă23.15 Kilogram
Volume91.504 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104521794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm