Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 80, Vană fluture acționare motorizată, Servomotor, Modulație, PN 16

003Z2374

VFH2-WAM DN 80, Butterfly valve, Modulating 4-20mA, PN16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
AplicațieÎncălzire și răcire
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasă de presiunePN 16
Clasa de protecțieII
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]10.0 W
Cuplu de operare [Nm]50 Nm
Denumire produs dosar SCIPModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
DescriereVFH2-WAM DN 80, Butterfly valve, Modulating 4-20mA, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 80
Frecvență [Hz]50 Hz
Grad de protecție IPIP67
Grupă de produseVane fluture
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator de pozițieDa
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionC4C DN80 butterfly valve Mod4-20mA
Material disc vanaNylon coated
Materialul carcasei vaneiFontă ductilă (DIN GGG40)
Nr. dosar SCIP3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Operare manualăDa
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
Raport de scurgeri [% Kvs]Raport de pierderi A
Semnal intrare comandă Y (mA)0(4) - 20 mA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Tensiune alimentare [V] CA220 V
Tip de operareServomotor
Tip de semnal de comandăModulație
Tip de vanăVană fluture acționare motorizată
Tip produsVFH2-WAM
Tipuri de conexiuniWafer
Unghi de rotație [°]90 °
Valori Kv [m³/h]288.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.21 Kilogram
Greutate netă6.47 Kilogram
Volume15.5 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104521701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm