Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 32, Vană fluture acționare motorizată, Servomotor, Pornit/Oprit, PN 16

003Z2360

VFH2 -WAO DN 32, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
AplicațieÎncălzire și răcire
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasă de presiunePN 16
Clasa de protecțieII
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]10.0 W
Cuplu de operare [Nm]50 Nm
Denumire produs dosar SCIPMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
DescriereVFH2 -WAO DN 32, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 32
Frecvență [Hz]50 Hz
Grad de protecție IPIP67
Grupă de produseVane fluture
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator de pozițieDa
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionDN32 butterfly valve on/off
Material disc vanaNylon coated
Materialul carcasei vaneiFontă ductilă (DIN GGG40)
Nr. dosar SCIPe709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
Operare manualăDa
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Product line28
Raport de scurgeri [% Kvs]Raport de pierderi A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Tensiune alimentare [V] CA220 V
Tip de operareServomotor
Tip de semnal de comandăPornit/Oprit
Tip de vanăVană fluture acționare motorizată
Tip produsVFH2-WAO
Tipuri de conexiuniWafer
Unghi de rotație [°]90 °
Valori Kv [m³/h]63.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.75 Kilogram
Greutate netă4.14 Kilogram
Volume12.602 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104521565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm