Danfoss logo
AB-QT_003Z0397_L

Soluții cu o conductă, QT, 35 °C - 50 °C

003Z0397

QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QMDN 15-32
Conformitate cu RoHSOut of scope
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPQT
DescriereQT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control
DG Indicator ProfileContains Gas
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSoluții cu o conductă
Interval setări temp. [°C] [Max]50 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]35 °C
Lungime tub capilar [m]0.6 m
Material DescriptionQT 35-50°C (DN15-32)
Nr. dosar SCIPce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsQT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.23 Kilogram
Greutate netă0.214 Kilogram
Volume1.441 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5714279227178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm