Danfoss logo
QT 65-85 DN25-32 thermostatic actuator

Soluții cu o conductă, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0387

QT 65-85 °C, DN 25-32, servomotor termostatic pentru controlul temperaturii de retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QMDN 25-32
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereQT 65-85 °C, DN 25-32, servomotor termostatic pentru controlul temperaturii de retur
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupă de produseSoluții cu o conductă
Caracteristicile
Valoare
Interval setări temp. [°C] [Max]85 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]65 °C
Lungime tub capilar [m]0.6 m
Material DescriptionQT 65-85°C (DN25-32)
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsQT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.236 Kilogram
Greutate netă0.214 Kilogram
Volume1.425 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5714279003338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm