Danfoss logo
QT 65-85 DN10-20 thermostatic actuator

Soluții cu o conductă, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0386

QT 65-85 °C, DN 10-20, servomotor termostatic pentru controlul temperaturii de retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QMDN 10-20
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produs dosar SCIPQT
DescriereQT 65-85 °C, DN 10-20, servomotor termostatic pentru controlul temperaturii de retur
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupă de produseSoluții cu o conductă
Caracteristicile
Valoare
Interval setări temp. [°C] [Max]85 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]65 °C
Lungime tub capilar [m]0.6 m
Material DescriptionQT 65-85°C (DN10-20)
Nr. dosar SCIPce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsQT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.216 Kilogram
Greutate netă0.214 Kilogram
Volume1.486 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5714279003192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm