Soluții cu o conductă, QT, 45 °C - 60 °C
003Z0382
QT 45-60 °C, DN 10-20, servomotor termostatic pentru controlul temperaturii de retur
003Z0382
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Compatibilitate cu dimensiunea AB-QM | DN 10-20 |
| Conformitate cu RoHS | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | QT |
| Descriere | QT 45-60 °C, DN 10-20, servomotor termostatic pentru controlul temperaturii de retur |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Soluții cu o conductă |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 45 °C |
| Lungime tub capilar [m] | 0.6 m |
| Material Description | QT 45-60°C (DN10-20) |
| Nr. dosar SCIP | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| Product line | 28 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | QT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.214 Kilogram |
| Greutate netă | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.393 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011950 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |