Danfoss logo
AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR3+

003Z0396

CCR3 + Controler, regulator de temperatură de retur și înregistrare de temperatură
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Soluții cu o conductă

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereCCR3 + Controler, regulator de temperatură de retur și înregistrare de temperatură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
Grad de protecție IPIP20
Grupă de produseSoluții cu o conductă
InstalareȘină DIN 35 mm
Material DescriptionCCR3+ Controller
Număr de coloane montante controlate (cu conexiune paralelă)36
Număr de coloane montante controlate (de bază)20
Caracteristicile
Valoare
Product line28
Protocoale de comunicare dateModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
Putere consumată (în standby) [W]10.0 W
Semnal de ieșire alarmă [A]1.000 A
Semnal de ieșire alarmă [V] CC24 V
Semnal de ieșire la servomotoare [A]1.0 A
Semnal de ieșire la servomotoare [V]24 V
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de algoritmPWM
Tip de servomotorNO (normal deschis)
Tip produsCCR3+

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.448 Kilogram
Greutate netă0.3 Kilogram
Volume1.309 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428512732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm