Danfoss logo
Adapter_F

Set de adaptoare (DN 25 - 32)

003Z0393

Set de adaptoare (DN 25 - 32)

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
DescriereSet de adaptoare (DN 25 - 32)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseSoluții cu o conductă
Material DescriptionAdapter QT (DN25-32)
Caracteristicile
Valoare
Product line28
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsAccesorii conductă unică
UtilizareAB-QT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.026 Kilogram
Greutate netă0.026 Kilogram
Volume0.018 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104013190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm