MTCV PURE, Versiune: A, DN 20
003Z6520
MTCV PURE A VERSION DN20
003Z6520
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 10 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | MTCV PURE A VERSION DN20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 20 |
| Funcție de dezinfecție | Nu |
| Grupă de produse | Echilibrare apă caldă menajeră |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 35 °C |
| Lead content | less than 0,1% |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN20 |
| Materialul carcasei vanei | Rg+ |
| Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Product line | 28 |
| Setare de fabrică [°C] | 50 °C |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 100 °C |
| Tip de aprobare | N/A |
| Tip produs | MTCV PURE |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior ISO 7/1Rp ¾ |
| Valori Kv [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Versiune | A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.621 Kilogram |
| Greutate netă | 0.588 Kilogram |
| Volume | 0.534 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502815 |
| Proposition 65 | No significant risk |