Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV PURE, Versiune: A, DN 15

003Z6515

MTCV PURE A VERSION DN15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 10
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereMTCV PURE A VERSION DN15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 15
Funcție de dezinfecțieNu
Grupă de produseEchilibrare apă caldă menajeră
Interval setări temp. [°C] [Max]60 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]35 °C
Lead contentless than 0,1%
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN15
Materialul carcasei vaneiRg+
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]100 KPa
Product line28
Setare de fabrică [°C]50 °C
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]100 °C
Tip de aprobareN/A
Tip produsMTCV PURE
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 7/1Rp ¾
Valori Kv [m³/h]1.50 m³/h
VersiuneA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.567 Kilogram
Greutate netă0.533 Kilogram
Volume0.534 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162502785
Proposition 65No significant risk