Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versiune: A, DN 20, Tip de aprobare: DVGW

003Z0558

MTCV DN 20, DVGW, Vană multifuncțională de circulație termostatică, versiunea A

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 10
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereMTCV DN 20, DVGW, Vană multifuncțională de circulație termostatică, versiunea A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 20
Funcție de dezinfecțieNu
Grupă de produseEchilibrare apă caldă menajeră
Interval setări temp. [°C] [Max]60 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]35 °C
Material DescriptionMTCV DVGW VERSION DN20
Caracteristicile
Valoare
Materialul carcasei vaneiRg5
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max]100 KPa
Product line28
Setare de fabrică [°C]57 °C
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]100 °C
Tip de aprobareDVGW
Tip produsMTCV
Tipuri de conexiuniFilet interior ISO 7/1Rp ½
Valori Kv [m³/h]1.80 m³/h
VersiuneA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.624 Kilogram
Greutate netă0.614 Kilogram
Volume0.504 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421547311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm